VXS8 Surface Mount Speaker
VXS8 Surface Mount Speaker

    VXS8 Surface Mount Speaker

    The VXS Series lineup features two full-range models and two subwoofers, allowing you to choose the optimal model for a particular application and, if necessary, combine it with a subwoofer for venues that require a stronger bottom end.
    Spesifikasjon
    • 8" cone woofer with a 1" soft dome tweeter
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.vxs8-surface-mount-speaker
    • ProduktfamilieProfessional Audio
    • ProduktgruppeVXS Series
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-01-20
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)430
    • Bredde (mm)278
    • Dybde (mm)239
    Relatert
    • Nettovekt (kg)8.2
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriElektronikk - lyd elektronikk
    • ETIM-kodeEC000682
    • ETIM-navnLoudspeaker set
    • Uniclass 2015 kodePr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseLoudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 kode11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelAudio-Visual Equipment
    • OmniClass-nummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClass-tittelLoudspeakers