Form tank (vertical type)_YVPT-S240-14K(1.0G)

Form tank (vertical type)_YVPT-S240-14K(1.0G)

4.5 av 5 stjerner4.5(8 anmeldelser)

This product is only available in Japan.

They may be established after consultation with local governments.

Spesifikasjon
  • This product is only available in Japan.

    They may be established after consultation with local governments.

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.yvpt-s240-14k_1g
  • ProduktfamilieFoam Fire Extinguishing System For Specific Parking Facilities
  • ProduktgruppeForm tank (vertical type)
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-04-13
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)1740
  • Bredde (mm)760
  • Dybde (mm)760
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Designet iJapan
  • Produsert iJapan
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBrannprodukter - Sprinklersystemer

Tilgjengelighet etter region

Asia
Japan