Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å kunne tilby våre tjenester

Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies

Contra Guardian Handrail

Unik ref.: ContraGuardianHandrail
Merke: Yeoman Shield
Produktfamilie: Contra
Produktgruppe: Contra Guardian Handrail
Dybde (millimeter): 80
Dato for publisering: 2019-02-07
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (1)

The Contra Guardian Handrail incorporates the same 125mm solid timber core hand/protection rail with a stylish colour insert that sits at the front of the rail.

Stylish and functional it can be a great addition for areas such as corridors and waiting rooms that may benefit from colour coding.


Hoved materialet : PVC
Sekundært materiale:
Designet i: United Kingdom
Produsert i: United Kingdom

BIMobject Kategori: Engineering & Infrastructure - Rail
IFC klassifisering: Railing
Uniclass 1.4 Kode: L5161
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Wall panelling
Uniclass 2.0 Kode: PR-75-50-90
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Wall Protection Panels
Uniclass 2015 Kode: Pr_35_90_43_86
Uniclass 2015 Beskrivelse: Wall protection panels
OmniClass-nummer: 23-15 13 19
OmniClass-tittel: Wall Panels
Dette produktet er tilgjengelig i:
Europe
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Engineering & Infrastructure - Rail

Navn Verdi
Material Extruded Vinylac

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Navn Verdi
COBie.Component.CreatedBy www.yeomanshield.com
COBie.Component.Description Handrail and protection rail with feature strip
COBie.Component.Length 3500
COBie.Component.Name WallProtectionPanels_ContraGuardianHandrail_YeomanShield
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Navn Verdi
COBie.Type.Category Pr_35_90_43_86 Wall protection panels
COBie.Type.CreatedBy www.yeomanshield.com
COBie.Type.Description Handrail and protection rail with feature strip
COBie.Type.DurationUnit Years
COBie.Type.Manufacturer www.yeomanshield.com
COBie.Type.Material Extruded Vinylac
COBie.Type.ModelReference Contra Guardian Handrail
COBie.Type.Name WallProtectionPanels_ContraGuardianHandrail_YeomanShield
COBie.Type.NominalHeight 800
COBie.Type.NominalLength 3500
COBie.Type.NominalWidth 124

Alle BIM objects er ekte produkter fra reelle produsenter bekreftet og godkjent