Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å kunne tilby våre tjenester

Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies

Guardian Twin Handrail PVC-U 125PR

Unik ref.: GuardianTwinHandrailPVC-U125
Merke: Yeoman Shield
Produktfamilie: Guardian
Produktgruppe: Twin Handrail PVC-U 125PR
Dybde (millimeter): 125
Dato for publisering: 2019-02-07
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (1)
Yeoman Shield Guardian Twin Handrail offers both support to users and protection to walls by combining a 50mm dia upper handrail in PVCu connected via a 2 part fixing system to a lower PVCu protection rail in either 125mm or 200mm depths. The lower protection rail is designed to stand slightly forward ogf the upper handrail so offering protection from damage to both the handrail and the wall surface.


Hoved materialet : PVC
Sekundært materiale:
Designet i: United Kingdom
Produsert i: United Kingdom

BIMobject Kategori: Engineering & Infrastructure - Rail
IFC klassifisering: Railing
Uniclass 1.4 Kode: L4422
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Hand rails, grab rails
Uniclass 2.0 Kode: PR-64-36
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Handrails
Uniclass 2015 Kode: Pr_25_30_36
Uniclass 2015 Beskrivelse: Handrails
Dette produktet er tilgjengelig i:
Europe
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Engineering & Infrastructure - Rail

Navn Verdi
Material Extruded PVC-U sleeve mounted on aluminium core; Protection rail: Extruded Vinylac

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Navn Verdi
COBie.Component.CreatedBy https://www.yeomanshield.com/
COBie.Component.Description PVC-U combined hand/ crashrail
COBie.Component.Name HandrailSystem_GuardianTwinHandrailPVC-U_125mm_YeomanShield
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Navn Verdi
COBie.Type.Category Pr_25_30_36_03
COBie.Type.CreatedBy https://www.yeomanshield.com/
COBie.Type.Description PVC-U combined hand/ crashrail
COBie.Type.DurationUnit Years
COBie.Type.Manufacturer https://www.yeomanshield.com/
COBie.Type.Material Extruded PVC-U sleeve mounted on aluminium core; Protection rail: Extruded Vinylac
COBie.Type.ModelNumber GTR50P/125PR
COBie.Type.ModelReference Guardian Twin Handrail PVC-U
COBie.Type.Name HandrailSystem_GuardianTwinHandrailPVC-U_125mm_YeomanShield

Alle BIM objects er ekte produkter fra reelle produsenter bekreftet og godkjent