CLAIRE Sideboard
CLAIRE Sideboard
    ZAGAS
    Arkivert

    CLAIRE Sideboard

    4.8 av 5 stjerner4.8(20 anmeldelser)
    Sideboard with 4 doors and 2 adjustable shelves. Outer frame in solid oak wood, lacquered doors with brushed golden stainless steel contour and iron feet. Interior with leather-like texture.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.CLA803
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeSideboard
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-12-22
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)880
    • Bredde (mm)2100
    • Dybde (mm)500
    Relatert
    • HovedmaterialeEik
    • Sekundært materialeStål
    • Designet iPortugal
    • Produsert iPortugal
    • Nettovekt (kg)135
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Hyller og lagring
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78_81
    • Uniclass 2015 beskrivelseSideboards
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 58 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Furniture
    • OmniClass-nummer23-21 23 15 13
    • OmniClass-tittelResidential Sideboards
    • CSI UniFormat II kodeE2020
    • CSI UniFormat II tittelMovable Furnishings