Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies her !

Godta
;

Zanussi BI Slide Door Refrigerator With Freezer Compartment 1218

Unik ref.: Zanussi_BI_Slide-Door-Refrigerator-With-Freezer-Compartment-1218
Merke: Zanussi
Produktfamilie: Refrigerator
Produktgruppe: Built In Refrigerator
Dato for publisering: 2019-06-11
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (2)
Zanussi Built In Sliding Door Refrigerator With Freezer Compartment, height 1218 mm

A perfect marriage between engineering and design ensures that Zanussi develops appliances that are ahead of their time. We strive to simplify your life across a wide range of categories, including refrigerators, cookers, ovens, hoods, dishwashers, hobs, washing machines and dryers.

Model ID and PNC Codes

ZBA22442SA 933033107 , ZBA20421SV 933033113 , ZBA22442SV 933033119 , ZBA22422SA 933033106 , ZBA22422SA 933033106 , ZBA22422SA 933033106 , ZBA22422SA 933033106 , ZBA22442SA 933033107 , ZBA22422SA 933033106 , ZBA22422SA 933033106



Hoved materialet : Stainless steel
Sekundært materiale:
Designet i:
Produsert i:

BIMobject Kategori: Kjøkken - Kjøkkenmaskiner
IFC klassifisering: Object
Uniclass 1.4 Kode: L8321
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Refrigerators
Uniclass 2.0 Kode: PR-35-14-72
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Refrigerators
Uniclass 2015 Kode: Pr_40_70_31_72
Uniclass 2015 Beskrivelse: Refrigerators
NBS Reference Kode: 35-14-72
NBS Reference Beskrivelse: Refrigerators
OmniClass-nummer: 23-21 23 33 13
OmniClass-tittel: Residential Refrigerators
Dette produktet er tilgjengelig i:
Europe
  • Belgium
  • Croatia
  • Czech Republic
  • Hungary
  • Netherlands
  • Slovenia

BIMobject SEEK Properties

Kitchen - Appliances

Navn Verdi
Appliance Type Refrigerator
Depth 549 mm
Height 1218 mm
Width 540 mm

BIMobject®