Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies her !

Godta
;

Zanussi BI Slide Door Upright Freezer 1772

Unik ref.: Zanussi_BI_Slide-Door-Upright-Freezer-1772
Merke: Zanussi
Produktfamilie: Upright Freezer
Produktgruppe: Built In Upright Freezer
Dato for publisering: 2019-06-11
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (10)
Zanussi Buil-In Slide Door Upright Freezer with Height 1772

A perfect marriage between engineering and design ensures that Zanussi develops appliances that are ahead of their time. We strive to simplify your life across a wide range of categories, including refrigerators, cookers, ovens, hoods, dishwashers, hobs, washing machines and dryers.

Model ID and PNC Codes

ZBF22451SA 922782007 , ZBF22451SA 922782007 , ZBF22451SA 922782007 , ZBF22451SA 922782007 , ZBF22451SV 922782023


Hoved materialet : Stainless steel
Sekundært materiale:
Designet i:
Produsert i:

BIMobject Kategori: Kjøkken - Kjøkkenmaskiner
IFC klassifisering: Object
Uniclass 1.4 Kode: L831
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Kitchen furniture
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 30 13.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Kitchen Appliances
OmniClass-nummer: 23-21 23 33 11
OmniClass-tittel: Residential Freezers
Dette produktet er tilgjengelig i:
Europe
  • Belgium
  • Netherlands
  • Portugal
  • Spain
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Kitchen - Appliances

Navn Verdi
Appliance Type Freezer
Depth 549 mm
Height 1772 mm
Width 540 mm

BIMobject®