Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å kunne tilby våre tjenester

Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies

;

Zanussi FI 45 Dish Washer Sliding Door

Unik ref.: Zanussi_FI_45_Dish-Washer-Sliding-Door
Merke: Zanussi
Produktfamilie: Dish Washer
Produktgruppe: Fully Integrated Dish Washer
Dato for publisering: 2019-06-11
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (11)
Zanussi Fully Integrated 45 cm width Dish Washer with Sliding Door

A perfect marriage between engineering and design ensures that Zanussi develops appliances that are ahead of their time. We strive to simplify your life across a wide range of categories, including refrigerators, cookers, ovens, hoods, dishwashers, hobs, washing machines and dryers.

Model ID and PNC Codes

ZDV12003FA 911079029 ,ZDV12003FA 911079029 , ZDV12003FA 911079029 , ZDV12003FA 911079029 , ZDV12003FA 911079029 , ZDV12003FA 911079029 , ZDV12003FA 911079029 , ZDV91506FA 911076053 , ZDV91506FA 911076053 , ZDV14003FA 911075016 , ZDV14003FA 911075016 , ZDV14003FA 911075016 , ZDV14003FA 911075016 , ZDV12004FA 911079027


Hoved materialet : Stainless steel
Sekundært materiale:
Designet i:
Produsert i:

BIMobject Kategori: Kjøkken - Kjøkkenmaskiner
IFC klassifisering: Object
Uniclass 1.4 Kode: L7231
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Dishwashers
Uniclass 2.0 Kode: PR-35-14-24
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Dishwashers
Uniclass 2015 Kode: Pr_40_70_21
Uniclass 2015 Beskrivelse: Dishwashers
NBS Reference Kode: 35-14-24
NBS Reference Beskrivelse: Dishwashers
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 48 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Commercial Dishwashers
OmniClass-nummer: 23-21 23 25
OmniClass-tittel: Residential Dishwashers
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
Kitchen - Appliances

Navn Verdi
Appliance Type Dish Washer
Depth 550 mm
Height 818 mm
Width 446 mm

Alle BIM objects er ekte produkter fra reelle produsenter bekreftet og godkjent