Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å kunne tilby våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies.
;

Zanussi FI Washer Dryer

Unik ref.: Zanussi_FI_Washer-Dryer
Merke: Zanussi
Produktfamilie: Washer Dryer
Produktgruppe: Fully Integrated Washer Dryer
Dato for publisering: 2019-06-11
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (11)
Zanussi Fully Integrated Washer Dryer

A perfect marriage between engineering and design ensures that Zanussi develops appliances that are ahead of their time. We strive to simplify your life across a wide range of categories, including refrigerators, cookers, ovens, hoods, dishwashers, hobs, washing machines and dryers.

Model ID and PNC Codes

ZWT816PCWA 914606608 , ZWT816PCWA 914606608 , Z716WT83BI 914606600


Hoved materialet : Stainless steel
Sekundært materiale: Plastic
Designet i:
Produsert i:

BIMobject Kategori: Kjøkken - Kjøkkenmaskiner
IFC klassifisering: Object
Uniclass 2.0 Kode: PR-31-47
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Laundry Washers And Dryers
Uniclass 2015 Kode: Pr_40_70_47
Uniclass 2015 Beskrivelse: Laundry washers and driers
NBS Reference Kode: 31-47
NBS Reference Beskrivelse: Laundry Washers And Dryers
OmniClass-nummer: 23-21 23 51
OmniClass-tittel: Residential Laundry Dryers
Dette produktet er tilgjengelig i:
Europe
  • Portugal
  • Spain
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Kitchen - Appliances

Navn Verdi
Depth 540 | 544
Height 819 ; 820 mm
Width 596 mm

Alle BIM objects er ekte produkter fra reelle produsenter bekreftet og godkjent