Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
zeppelin/products/489d9eb0-b7ac-4cbe-a1df-8446a8ed09b8
Hjemmeside
Kategorier
Bygg
bygningsperioden
Barrier System
Ikke tilgjengelig i USA
Zeppelin Rental GmbH
Følg
Barrier System
Boom with a length of up to 6 metres
Mobile foundation for flexible use
Locking via key or radio hand transmitter
Pendulum support
Running time approx. 4 - 5,5 seconds
Contact strip and induction loop (on request) Safety contact strip
Anti-creep protection (on request)
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
Space requirement: Boom, up to 6m
Weight: 620kg
Material: aluminium (spar)
passage width: up to 6m
Location mobile: yes, forklift truck
Supply voltage: 230V / 50Hz
Current consumption: 3,0A (max.)
Duty cycle: 100%.
Temperature range: -20°C to +50°C
Motor control: MO 63
Housing dimensions (W/D/H): 400x450x1.100mm
Tree photo: central
Housing: Aluminium
Mechanics: Steel, galvanized
Sound pressure level (distance 1m): ≤ 60 dB(A)
Protection class: IP 44
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
7300003
Produktfamilie
Access control
Produktgruppe
Access control container, turnstile, barrier system
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2020-01-08
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
1100
Bredde (mm)
450
Dybde (mm)
6000
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
https://www.zeppelin-rental.de/
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
Aluminium
Designet i
Tyskland
Produsert i
Tyskland
Nettovekt (kg)
620
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Bygg - bygningsperioden
IFC-klassifisering
Elektrisk element
Uniclass 2015 kode
EF_25_55
Uniclass 2015 beskrivelse
Barriers
OmniClass-nummer
23-39 11 11 15
OmniClass-tittel
Traffic Barriers
Tilgjengelighet etter region
Europa
Tyskland
Lignende produkter
Alimak
Scando 650 XL - Public Beta Test
4.5
(
6
)
Last ned
Manlift Group
JLG 1250AJP
Last ned
Manlift Group
Genie GS3246
Last ned
Rubi
LIGHTCHUTE Plastic Rubble Chute - Straight section
Last ned
Manlift Group
JLG 800AJ
Last ned
RPH
ENTRYPORT™ Wall Guard | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
Last ned