AV 63 With EVU-Management
AV 63 With EVU-Management

    AV 63 With EVU-Management

    • Housing (E14) made of electrolytically galvanised steel sheet with heavy-metal-free plastic coating
    • Color: RAL 3001 -signal red-
    • With lifting lugs
    • With single door and deadbolt for padlock incl. hot-dip galvanized underframe with eyelets for ground nails
    • Installations up to and including RCCB are protective insulated
    • Protection class: IP 44
    • Measuring device protection class: IP 54
    Spesifikasjon
    • Rated power:
      44kVA
      according to IEC/EN 60439-4/A1+A2 (DIN/VDE 0660 T501/A1+A2)

      Equipment:
      1 fuse switch disconnector NH00, 63A, with bracket clamps 10-50sqmm
      1 three-phase power meter mounting space, without meter unit acc. to DIN 43870
      1 switch disconnector
      1 main fuse 3-pole E33/D3 with fuse accessories 35A
      1 RCCB 4-pole 63A/30mA
      1 CEE socket outlet 5/32A 400V/6h with 1 fuse 3-pole E33/D3 with fuse accessories 35A
      2 CEE sockets 5/16A 400V/6h each with 1x fuse 3-pole E27/D2 with fuse accessories 16A
      6 socket outlets with earthing contact 3/16A 230V each with 1x fuse 1-pol. E27/D2 with fuse accessories 16A

      Depending on the manufacturer the internal assembly and the outline dimensions may vary.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.8030-A063
    • ProduktfamiliePower distributors
    • ProduktgruppePower distribution, meter cabinets and transformer cabinets
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-11-28
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1200
    • Bredde (mm)600
    • Dybde (mm)670
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)52
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBygg - bygningsperioden
    • IFC-klassifiseringObjekt
    • ETIM-kodeEC000484
    • ETIM-navnEnergy distributor for construction site
    • UNSPSC-navnElectrical control panels for generators
    • UNSPSC-kode26131801

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Tyskland
    BIMobject-produktbibliotek

    Design App for Revit

    Last inn familier direkte i Revit-modellen din med ett klikk

    Få et sted for enklere tilgang til nye objekter, lagre Revit-familiene dine og samarbeid med teamet ditt.

    • Huk avArbeid direkte med BIM-objekter ved siden av Revit
    • Huk av 2 GB skylagring – lagre Revit-innholdet ditt
    • Huk av Få LCA for innebygd karbon (A1–A3) direkte fra Revit