Metal Construction Site Fencing (height 2m)

Metal Construction Site Fencing (height 2m)

4.0 av 5 stjerner4.0(9 anmeldelser)

Scope of delivery: fence panels, concrete feet, clamps.
Fence panels are bolted together with clamps.
Accessories: Doors, gates, support strut,  ground anchors (to improve stability on unpaved ground.

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.BZ20
  • ProduktfamilieBarriers
  • ProduktgruppeConstruction fence, barrier protection fence
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-04-20
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)2000
  • Bredde (mm)3454
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Sekundært materialeStål
  • Designet iTyskland
  • Produsert iTyskland
  • Nettovekt (kg)21.2
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBygg - bygningsperioden
  • IFC-klassifiseringObjekt
  • UNSPSC-navnMetal fencing
  • UNSPSC-kode30152001
  • CSI MasterFormat 2014 kode01 56 26
  • CSI MasterFormat 2014 tittelTemporary Fencing

Tilgjengelighet etter region

Europa
Tyskland
BIMobject-produktbibliotek

Design App for Revit

Last inn familier direkte i Revit-modellen din med ett klikk

Få et sted for enklere tilgang til nye objekter, lagre Revit-familiene dine og samarbeid med teamet ditt.

  • Huk avArbeid direkte med BIM-objekter ved siden av Revit
  • Huk av 2 GB skylagring – lagre Revit-innholdet ditt
  • Huk av Få LCA for innebygd karbon (A1–A3) direkte fra Revit