Scissor Lift  ZV 67.77A
Scissor Lift  ZV 67.77A

    Scissor Lift ZV 67.77A

    inside turning radius
    non-marking tyres
    Hole driving protection
    Certified load monitoring
    Lowering alarm
    optional pipe material holder available

    Spesifikasjon
    • Type SJ16
      Manufacturer Skyjack
      Working height (m) 6,75
      Load capacity (kg) 227
      Number of persons perm. 1
      Transport weight (kg) 971
      Transport length (mm) 1370
      Transport width (mm) 770
      Transport height (mm) 1790
      Stand height (m) 4,75
      Platform size (mm x mm) 690 x 850
      Gradeability (%) 30
      Drive Battery
      Ground clearance (mm) 53
      fully movable yes
      Hydraulic support no
      Indoor application area

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.PASM08-SJ16
    • ProduktfamilieHeight access technology
    • Produktgruppeworking scaffolds and working platforms
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-03-17
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1790
    • Bredde (mm)770
    • Dybde (mm)1370
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Sekundært materialeStål
    • Designet iUSA
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBygg - bygningsperioden
    • IFC-klassifiseringObjekt
    • Uniclass 2015 kodeTE_30_30_60_60
    • Uniclass 2015 beskrivelseScissor lifts
    • CSI MasterFormat 2014 kode14 83 16
    • CSI MasterFormat 2014 tittelScissor Lift Platforms

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Tyskland
    BIMobject-produktbibliotek

    Design App for Revit

    Last inn familier direkte i Revit-modellen din med ett klikk

    Få et sted for enklere tilgang til nye objekter, lagre Revit-familiene dine og samarbeid med teamet ditt.

    • Huk avArbeid direkte med BIM-objekter ved siden av Revit
    • Huk av 2 GB skylagring – lagre Revit-innholdet ditt
    • Huk av Få LCA for innebygd karbon (A1–A3) direkte fra Revit