Scissor Lift  ZS 99.117A

Scissor Lift ZS 99.117A

non-marking tyres
Folding railing ( at 1,79m )
Tilt angle switch with acoustic alarm




Spesifikasjon
  • Type SJIII4626
    Manufacturer Skyjack
    Working height (m) 9,92
    Load capacity (kg) 454
    Number of persons perm. 2 indoors
    Transport length (mm) 2310
    Transport width (mm) 1170
    Transport height (mm) 2150
    Transport note 1 1790 mm with railing folded in
    Transport weight (kg) 2170
    Stand height (m) 7,92
    Platform size (mm x mm) 1070 x 2130
    Platform magnification (mm ) 1220
    Gradeability (%) 30
    Drive Battery
    Ground clearance (mm) 88
    Application area indoor/outdoor (fixed)



Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.PASM10-SJ4626
  • ProduktfamilieHeight access technology
  • Produktgruppeworking scaffolds and working platforms
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-03-17
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)2150
  • Bredde (mm)1170
  • Dybde (mm)2310
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Sekundært materialeStål
  • Designet iTyskland
  • Produsert iTyskland
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBygg - bygningsperioden
  • IFC-klassifiseringObjekt
  • Uniclass 2015 kodeTE_30_30_60_60
  • Uniclass 2015 beskrivelseScissor lifts
  • CSI MasterFormat 2014 kode14 83 16
  • CSI MasterFormat 2014 tittelScissor Lift Platforms

Tilgjengelighet etter region

Europa
Tyskland
BIMobject-produktbibliotek

Design App for Revit

Last inn familier direkte i Revit-modellen din med ett klikk

Få et sted for enklere tilgang til nye objekter, lagre Revit-familiene dine og samarbeid med teamet ditt.

  • Huk avArbeid direkte med BIM-objekter ved siden av Revit
  • Huk av 2 GB skylagring – lagre Revit-innholdet ditt
  • Huk av Få LCA for innebygd karbon (A1–A3) direkte fra Revit