Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
zeppelin/products/788bf17a-0296-4ea5-b97b-a72847eb9460
Hjemmeside
Kategorier
Bygg
bygningsperioden
Scissor Lift ZS 115.117A
Ikke tilgjengelig i USA
Zeppelin Rental GmbH
Følg
Scissor Lift ZS 115.117A
Advantages: Tilt angle switch with acoustic alarm folding railing (at 1,80m) non-marking tyres
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
Type: GS - 3246 Manufacturer: Genie Working height (m): 11,50 Load capacity (kg): 318 Number of persons allowed: 2 indoors Transport length (mm): 2440 Transport width (mm): 1170 Transport height (mm): 2400 Transport note 1: 1800mm with folded railing Transport weight (kg): 2812 Stand height (m): 9,50 Platform size (mm x mm): 1115 x 2260 Platform magnification (mm): 910 Gradeability (%): 25 Drive: Battery ground clearance (mm): 100 Application area: Indoor/outdoor (fixed)
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
PASM12-3246
Produktfamilie
Height access technology
Produktgruppe
working scaffolds and working platforms
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2020-03-13
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
2400
Bredde (mm)
1170
Dybde (mm)
2440
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/PASM12-3246
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
Stål
Sekundært materiale
Stål
Designet i
Tyskland
Produsert i
Tyskland
Nettovekt (kg)
2812
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Bygg - bygningsperioden
IFC-klassifisering
Objekt
Uniclass 2015 kode
TE_30_30_60_60
Uniclass 2015 beskrivelse
Scissor lifts
CSI MasterFormat 2014 kode
14 83 16
CSI MasterFormat 2014 tittel
Scissor Lift Platforms
Tilgjengelighet etter region
Europa
Tyskland
Lignende produkter
CPAC ซีแพค
CPAC Silo Tank
4.7
(
23
)
Last ned
Manlift Group
JLG 800AJ
Last ned
Manlift Group
JLG 600AJ
Last ned
Acoustical Surfaces, Inc.
Echo Barrier - Exterior Noise Barrier / Absorber
Last ned
Manlift Group
JLG 1200SJP
Last ned
Manlift Group
JLG 4394RT
Last ned