Construction Site Barrier

Construction Site Barrier

  • Complete solution for the safe guidance of pedestrians in sidewalk areas / suitable for full road closures
  • Barrier with blind push-button strip, red-white striped with retroreflective foil
  • Accessories: Foot plates
Spesifikasjon
  • Length: 2000mm

    Height: 1000mm

    Weight: 16kg

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.VSV40
  • ProduktfamilieBarriers
  • ProduktgruppeConstruction fence, barrier protection fence
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-04-17
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)1000
  • Bredde (mm)2000
Relatert
  • HovedmaterialePlastikk
  • Designet iTyskland
  • Produsert iTyskland
  • Nettovekt (kg)16
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBygg - bygningsperioden
  • IFC-klassifiseringObjekt
  • UNSPSC-navnGate barrier systems
  • UNSPSC-kode46161510
  • Uniclass 2015 kodeEF_25_55
  • Uniclass 2015 beskrivelseBarriers
  • CSI MasterFormat 2014 kode01 56 33
  • CSI MasterFormat 2014 tittelTemporary Security Barriers
  • OmniClass-nummer23-11 25 00
  • OmniClass-tittelSite Barrier Products

Tilgjengelighet etter region

Europa
Tyskland
BIMobject-produktbibliotek

Design App for Revit

Last inn familier direkte i Revit-modellen din med ett klikk

Få et sted for enklere tilgang til nye objekter, lagre Revit-familiene dine og samarbeid med teamet ditt.

  • Huk avArbeid direkte med BIM-objekter ved siden av Revit
  • Huk av 2 GB skylagring – lagre Revit-innholdet ditt
  • Huk av Få LCA for innebygd karbon (A1–A3) direkte fra Revit