Working Scaffold SNAPPY 300

Working Scaffold SNAPPY 300

4.5 av 5 stjerner4.5(8 anmeldelser)
  • Ideal for a wide range of installation, care and maintenance work
  • Fast, simple assembly without tools
  • Low transport weight, compact design, foldable, mobile
  • Easy transport even in cramped working areas through doors and staircases
  • Simple construction ensures error-free installation and no loss of parts
Spesifikasjon
  • Technical specifications 

    Type: Snappy 300
    Manufacturer: INSTANT UpRight Ltd.
    Length (mm): 2000
    Width (mm): 740
    Working height (m): 3.0
    Tower height (m): 2.0
    Platform height (m): 1.0
    Length Transport (mm): 1980
    Width Transport (mm): 740
    Height Transport (mm): 500
    Transport weight (kg): 44
    The load capacity according to load class 3 is 200 kg/m²

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.GER300
  • ProduktfamilieHeight access technology
  • Produktgruppeworking scaffolds and working platforms
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-07-13
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)1980
  • Bredde (mm)2000
  • Dybde (mm)740
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Sekundært materialeAluminium
  • Designet iTyskland
  • Produsert iTyskland
  • Nettovekt (kg)44
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBygg - bygningsperioden
  • IFC-klassifiseringObjekt
  • ETIM-kodeEC002146
  • ETIM-navnScaffold
  • Uniclass 2015 kodeTE_20_10_50_86
  • Uniclass 2015 beskrivelseSystem scaffold
  • OmniClass-nummer23-23 25 00
  • OmniClass-tittelScaffolding

Tilgjengelighet etter region

Europa