METON - Temporärer einseitiger Ausleger

METON - Temporärer einseitiger Ausleger

Geeignet für die Montage von wegweisender Beschilderung, Verkehrstafeln mit LED-Lichttechnik, Lichtsignalanlagen, Kameras, Scannern und Sensoren über der Fahrbahn.

Varianten:

  • METON – Temporärer Ausleger, beidseitig (inkl. Verkehrszeichen)


Spesifikasjon
  • System:Temporärer Ausleger, einseitig
    mit Fundamentrahmen kurz
    Artikelnummer:20001
    Maße L x B x H (mm):2740 x 7070 x 9044
    Material:Stahl, feuerverzinkt / Beton
    Gewicht (kg):14083,3
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.meton-temporarer-einseitiger-ausleger
  • ProduktfamilieInstallation systems
  • ProduktgruppeTemporary boom, single-sided
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2024-08-20
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)9044
  • Bredde (mm)7070
  • Dybde (mm)2740
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Designet iTyskland
  • Produsert iTyskland
  • Nettovekt (kg)14083.3
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBygg - bygningsperioden
  • IFC-klassifiseringObjekt
  • Uniclass 2015 kodeSs_15_95_80_72
  • Uniclass 2015 beskrivelseTemporary roadwork systems