Pedestrian Protective Corridor

Pedestrian Protective Corridor

  • individual pedestrian guidance through a wide variety of system components
  • variable widths available
  • accessories: splashback, rear wall, roof (selectable), frame parts
Spesifikasjon
  • Available in the following sizes:
    SG10
    Length(mm): 1800(internal dimension) / 1800(external dimension)
    Width(mm):   1200(internal dimension) / 1320(external dimension)
    Height(mm):   2250(internal dimension) / 2420(external dimension)
    SG20
    Length(mm): 1800(internal dimension) / 1800(external dimension)
    Width(mm):   1500(internal dimension) / 1620(external dimension)
    Height(mm):   2250(internal dimension) / 2420(external dimension)
    SG30
    Length(mm): 1800(internal dimension) / 1800(external dimension)
    Width(mm):   2500(internal dimension) / 2620(external dimension)
    Height(mm):   2250(internal dimension) / 2420(external dimension)



Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.SG10
  • ProduktfamilieBarriers
  • ProduktgruppeConstruction fence, barrier protection fence
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-02-13
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)2420
  • Bredde (mm)1800
  • Dybde (mm)1320
Relatert
  • Hovedmaterialetre
  • Sekundært materialeStål
  • Designet iTyskland
  • Produsert iTyskland
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBygg - bygningsperioden
  • IFC-klassifiseringObjekt
  • Uniclass 2015 kodeSL_90_10_16
  • Uniclass 2015 beskrivelseCovered walkways and internal bridges
  • OmniClass-nummer23-39 13 13
  • OmniClass-tittelBridges