Bathroom fixture DROPPEN
ZERO

Bathroom fixture DROPPEN

Class I IP23 230V 50Hz Description: Diecasted aluminium. Chade in clear glass or matt opal glass. The shade is open with incandescent and closed with compact flourescent. Mounting: On wall. Connection: Terminal block 3x4mm2. Distance-piece for external mains available as accessory. Design: Thomas Sandell.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.4120-1-85
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2012-01-26
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)90
  • Bredde (mm)200
  • Dybde (mm)250
Relatert
  • HovedmaterialeAluminium
  • Sekundært materialeGlass
  • Designet iSverige
  • Produsert iSverige
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBelysning - Veggmontert
  • IFC-klassifiseringlysarmaturen
  • UNSPSC-navnLamps and lightbulbs
  • UNSPSC-kode391016

Tilgjengelighet etter region

Europa Asia Oceania Nord Amerika