Top Pendant fixture
Top Pendant fixture
    ZERO

    Top Pendant fixture

    Pendant fixture
    Spesifikasjon
    • Finish: White or black painted metal. Diffuser in matt acrylic. The angle of the shade can be adjusted with a wire. LED information: System power: 17W. Luminaire Luminous Flux: 1223/1398LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation:Ceiling hook. Connection: Terminal block 3x4mm2. when HFF 5x4mm2 Design: Tham & Videgård 2009.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Top_pendant
    • ProduktfamilieTop
    • ProduktgruppePendant
    • TypeMontering (flere objekter)
    • Utgivelsesdato2019-11-04
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)260.4
    • Bredde (mm)650
    • Dybde (mm)650
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Sekundært materialeAkryl
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - Hengelamper
    • IFC-klassifiseringlysarmaturen
    • Uniclass 2015 kodePr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015 beskrivelseSuspended luminaires

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Oceania Nord Amerika