Umbrella Pendant fixture
Umbrella Pendant fixture
    ZERO

    Umbrella Pendant fixture

    Pendant fixture
    Spesifikasjon
    • Finish: Matt opal acrylic, painted Pure white Ral 9010, Graphite black 9011 or Opal green Ral 6026. Other colors on request. Available in two versions: Painted top or partly painted top with 30% upplight. LED information: System power: 38W. Luminaire Luminous Flux: 2903LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: Wire pendant. Connection: Terminal block 3x2,25mm when HFF cable without plug. Design: Monica Förster 2009.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Umbrella_pendant_fixture
    • ProduktfamilieUmbrella
    • ProduktgruppePendant
    • TypeMontering (flere objekter)
    • Utgivelsesdato2019-11-04
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)165
    • Bredde (mm)800
    • Dybde (mm)800
    Relatert
    • HovedmaterialeAkryl
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    • Nettovekt (kg)4.2
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - Hengelamper
    • IFC-klassifiseringlysarmaturen
    • Uniclass 2015 kodePr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015 beskrivelseSuspended luminaires

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Oceania Nord Amerika
    Åland
    De forente arabiske emirater
    Australia
    Belize
    Albania
    Hongkong