Allright
Allright
Allright
    ZERO

    Allright

    4.3 av 5 stjerner4.3(9 anmeldelser)
    Timeless ceiling fixture
    Spesifikasjon
    • Finish: Anodized aluminium, natural, bronze or dark grey painted and white painted steel. Diffuser in prismatic acrylic. LED info: System power: 17W or. 26W. Luminaire Luminous Flux: 1400LM or 1937LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: Ceiling-installation. Connection: Terminal block. D108 mm 3x4mm2. . D400 mm 5x4mm2, two entry holes. Design: Per Sundstedt
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Allright_ceiling_large
    • ProduktfamilieAllright
    • ProduktgruppeCeiling fixtures
    • TypeMontering (flere objekter)
    • Utgivelsesdato2019-10-30
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)111
    • Bredde (mm)400
    • Dybde (mm)111
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Sekundært materialeAkryl
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    • Nettovekt (kg)3.3
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - Takmontert
    • IFC-klassifiseringlysarmaturen
    • Uniclass 2015 kodePr_70_70_48_85
    • Uniclass 2015 beskrivelseSurface luminaires

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Oceania Nord Amerika