Allright
ZERO

Allright

Timeless ceiling fixture
Spesifikasjon
  • Finish: Anodized aluminium, natural, bronze or dark grey painted and white painted steel. Diffuser in prismatic acrylic. LED info: System power: 13W. Luminaire Luminous Flux: 816LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: Ceiling-installation. Connection: Terminal block. D108 mm 3x4mm2. . D400 mm 5x4mm2, two entry holes. Design: Per Sundstedt
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Allright_ceiling_small
  • ProduktfamilieAllright
  • ProduktgruppeCeiling fixtures
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-10-30
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)111
  • Bredde (mm)180
  • Dybde (mm)111
Relatert
  • HovedmaterialeAluminium
  • Sekundært materialeAkryl
  • Designet iSverige
  • Produsert iSverige
  • Nettovekt (kg)1.2
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBelysning - Takmontert
  • IFC-klassifiseringlysarmaturen
  • Uniclass 2015 kodePr_70_70_48_85
  • Uniclass 2015 beskrivelseSurface luminaires

Tilgjengelighet etter region

Europa Asia Oceania Nord Amerika