Allright Coastline
ZERO

Allright Coastline

Wallfixture possible for coastline installation
Spesifikasjon
  • Finish: Shade in galvanized metal. Diffuser in prismatic acrylic. Installation: On wall. Connection: Snap-in terminal block 3x4mm2. 7417-terminal block 5x4mm2. LED info: System power: 14W. Luminaire Luminous Flux: see above. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80. Design: Per Sundstedt
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Allright_coastline
  • ProduktfamilieAllright
  • ProduktgruppeOutdoor
  • TypeMontering (flere objekter)
  • Utgivelsesdato2019-10-30
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)66
  • Bredde (mm)268
  • Dybde (mm)125
Relatert
  • Hovedmaterialegalvanisert stål
  • Sekundært materialeAkryl
  • Designet iSverige
  • Produsert iSverige
  • Nettovekt (kg)1.6
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBelysning - Utendørs
  • IFC-klassifiseringlysarmaturen
  • Uniclass 2015 kodePr_70_70_48_85
  • Uniclass 2015 beskrivelseSurface luminaires

Tilgjengelighet etter region

Europa Asia Oceania Nord Amerika