Allright
ZERO

Allright

Wallfixture for indoor or outdoor installation
Spesifikasjon
  • Finish: Anodized aluminium, natural, bronze or dark grey painted and white painted steel. Diffuser in prismatic acrylic. Installation: Wall installation. Connection: Terminal block 3x4mm2. LED info: System power: 14W. Luminaire Luminous Flux: see above. CCT 3000K. SDCM 3. Design: Per Sundstedt.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Allright_wall_fixture
  • ProduktfamilieAllright
  • ProduktgruppeWall fixture
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-10-30
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)66
  • Bredde (mm)268
  • Dybde (mm)125
Relatert
  • HovedmaterialeAluminium
  • Sekundært materialeAkryl
  • Designet iSverige
  • Produsert iSverige
  • Nettovekt (kg)1.6
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBelysning - Veggmontert
  • IFC-klassifiseringlysarmaturen
  • Uniclass 2015 kodePr_70_70_48_85
  • Uniclass 2015 beskrivelseSurface luminaires

Tilgjengelighet etter region

Europa Asia Oceania Nord Amerika