City Globe catenary indoor
City Globe catenary indoor
City Globe catenary indoor
    ZERO

    City Globe catenary indoor

    City Globe catenary fitting for indoor installation

    Spesifikasjon
    • Finish

      Painted aluminum and metal. Black RAL 9005. Other colors on request. Outer shade in greytoned polycarbonate. Inner shade in crackled glass.

      Led info

      System power 32W. Luminaire Luminous Flux 1420LM, 1900LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80. L80, 80.000h.

      Installation

      On wire, 3-6 mm. Connection Terminal block 5x4mm2 inside housing.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.city-globe-catenary-indoor
    • ProduktfamilieCity Globe
    • ProduktgruppePendant
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-12-21
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)553
    • Bredde (mm)450
    • Dybde (mm)450
    Relatert
    • Hovedmaterialepolykarbonat
    • Sekundært materialeAluminium
    • Nettovekt (kg)5
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - Hengelamper
    • IFC-klassifiseringlysarmaturen

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Oceania Nord Amerika