Elements
Elements
    ZERO

    Elements

    Floor fixture with fabric shade
    Spesifikasjon
    • Finish: Shade in fabric White Time 300/683/Kvadrat, Apricot Time 300/643/ Kvadrat. White - Chico/Kinnasand Other colors on request Diffuser in matt acrylic. Floor stand in painted steel. Installation: On floor. Connection: 2,5 m textile cable with switch and plug. Design: Note Design Studio 2015.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Elements_floor_fixture
    • ProduktfamilieElements
    • ProduktgruppeFloor fixture
    • TypeMontering (flere objekter)
    • Utgivelsesdato2019-10-30
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1470
    • Bredde (mm)250
    • Dybde (mm)300
    Relatert
    • Hovedmaterialetekstil
    • Sekundært materialeStål
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    • Nettovekt (kg)4.6
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - Gulvmontert
    • IFC-klassifiseringlysarmaturen
    • Uniclass 2015 kodePr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015 beskrivelseSuspended luminaires

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Oceania Nord Amerika
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
    Lignende produkter