Lens - Pendant fixture
ZERO

Lens - Pendant fixture

4.5 av 5 stjerner4.5(60 anmeldelser)
Pendant fixture
Spesifikasjon
  • Finish: Structure painted aluminum and matt acrylic. Installation: Ceiling-hook. Connection: Terminal block 3x2,25mm when HFF cable without plug. LED info: System power: 21W. Luminaire Luminous Flux: 973LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Design: Jens Fager 2010.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Lens_pendant_large
  • ProduktfamilieLens
  • ProduktgruppePendant
  • TypeMontering (flere objekter)
  • Utgivelsesdato2019-11-04
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)295
  • Bredde (mm)450
  • Dybde (mm)450
Relatert
  • HovedmaterialeAluminium
  • Sekundært materialeAkryl
  • Designet iSverige
  • Produsert iSverige
  • Nettovekt (kg)2.1
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBelysning - Hengelamper
  • IFC-klassifiseringlysarmaturen
  • Uniclass 2015 kodePr_70_70_48_86
  • Uniclass 2015 beskrivelseSuspended luminaires

Tilgjengelighet etter region

Europa Asia Oceania Nord Amerika
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
Lignende produkter