Silo
Silo
    ZERO

    Silo

    Floor fixture
    Spesifikasjon
    • Finish: Painted aluminum and steel. White RAL 9010, black RAL 9005, grey RAL 7030, green RAL 6021, yellow RAL 1018, apricot RAL 3012, ivory RAL 1015. Connection: 2,5 m cable and plug with switch on the cable. Design: Note Design Studio 2014.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Silo_floor_fixture
    • ProduktfamilieSilo
    • ProduktgruppeFloor fixture
    • TypeMontering (flere objekter)
    • Utgivelsesdato2019-11-04
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1340
    • Bredde (mm)250
    • Dybde (mm)150
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Sekundært materialeStål
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    • Nettovekt (kg)3.5
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - Gulvmontert
    • IFC-klassifiseringlysarmaturen
    • Uniclass 2015 kodePr_70_70_48_32
    • Uniclass 2015 beskrivelseFree standing luminaires

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Oceania Nord Amerika