Używamy cookies w celu świadczenia usług

Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies

Glass pony wall

Odniesienie unikalne: pony_wall
Producent: 3form Europe
Rodzina produktu: xxxx
Grupa produktu: yyyy
Szerokość (cale): 96
Wysokość (cale): 46
Głębokość (cale): 10
Data publikacji: 2012-11-01
Numer edycji: 2
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (1)
Glass pony wall

Total dimensions: 48" H x 10" W x 96" L
Must be anchored to floor
Approx. footprint: 10" x 96"
Glass panel dimensions: 91" W x 44" H
Ideal for room divider or reception desk back feature
Poured Glass has 3D appearance
(3) edges polished (two sides and top)
Millwork included (Paint Grade)
Unit painted to match C3 colors standard
One tube of clear silicone included to caulk glass into millwork
Three-week lead time; Four-week lead time for Glass


Główny materiał: Glass
Materiał wtórny: Metal
Zaprojektowane w: United States
Wyprodukowane w: United States

Kategoria BIMobject: Building Materials - Glass & Glazing
Klasyfikacja IFC: Furnishing Element
Nazwa UNSPSC: Furniture and Furnishings
Kod UNSPSC: 56
Uniclass 1.4 Kod: L6332
Uniclass 1.4 Opis: Glass
Uniclass 2.0 Kod: SS-25-60
Uniclass 2.0 Opis: Wall And Barrier Accessory Systems
NBS Reference Kod: 25-60
NBS Reference Opis: Wall And Barrier Accessory Systems
Numer OmniClass: 23-13 19 13 11 17
Tytuł OmniClass: Solid Glass Sheets

Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone