Opublikuj swoje produkty
Table Marcus, Ø 120 cm, white
ABA Skol

Table Marcus, Ø 120 cm, white

A strong and stable table with a pillar frame in birch. Table top with a core of MDF and a surface of sound absorbing Linoleum Marmoleum Decibel. This Linoleum is made of natural materials and is also Ecolabeled by the Nordic Swan. The table is available in different sizes and in different heights. Table top comes in 9 different colors and the pillar come in varnished birch or in white. Table top has a ABS edge in birch or white, depending on the table pillar.
Opis
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny6426502
  • Rodzina produktuTables
  • Grupa produktuMarcus
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-06-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)720
  • Szerokość (mm)1200
  • Głębokość (mm)1200
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Materiał dodatkowyLinoleum
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)25
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
  • OmniClass Number23-21 25 11 13
  • OmniClass TitleClassroom Furniture
  • CSI UniFormat II CodeE2020
  • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings

Dostępny w krajach:

Europa
Dania
Finlandia
Islandia
Norwegia
Szwecja