Opublikuj swoje produkty
Cabinet Astrid 12 drawers, White
ABA Skol

Cabinet Astrid 12 drawers, White

Astrid storage series consist of several different modules on wheels or socket. Body of chipboard with laminate surface in three different colors: birch, light grey or white. The drawers have high pressure laminated fronts which come in 9 different colors.
Opis
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny7033800
  • Rodzina produktuStorage
  • Grupa produktuAstrid
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-10-09
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)720
  • Szerokość (mm)1200
  • Głębokość (mm)420
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Materiał dodatkowyLaminat
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wŁotwa
  • Waga netto (kg)68
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameCabinets
  • UNSPSC code30161801
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
  • OmniClass Number23-21 25 11 13
  • OmniClass TitleClassroom Furniture
  • CSI UniFormat II CodeE2020
  • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings

Dostępny w krajach:

Europa