Opublikuj swoje produkty
Chair Frida, SH 45 cm
ABA Skol

Chair Frida, SH 45 cm

4.4 z 5 gwiazdek4.4(8 recenzje)
A stackable chair in solid birch, with laminate covered seat and back plate. Laminate comes in 5 different colors. Available in seat height: 45 cm, with or without armrests. Armrests with table protection makes the chair easy to hang on the table top. In the same series you can find chair Fanny with or without armrests.
Opis
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny7412001
  • Rodzina produktuChairs
  • Grupa produktuFrida
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-06-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)795
  • Szerokość (mm)500
  • Głębokość (mm)480
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Materiał dodatkowyLaminat
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wLitwa
  • Waga netto (kg)4.6
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
  • OmniClass Number23-21 25 11 13
  • OmniClass TitleClassroom Furniture
  • CSI UniFormat II CodeE2020
  • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings

Dostępny w krajach:

Europa
Dania
Finlandia
Islandia
Norwegia
Szwecja