Opublikuj swoje produkty
Writing desk
ABA Skol

Writing desk

Practical writing desk made of laminate. Equipped with a shelf, a lockable door and two drawers, one of which is lockable. The top plate is 55 x 55 cm and the frame is 48 x 48 cm. Supplied with wheels, two of which are lockable. Also available with folding flap mounted on the right side.
Opis
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny7510075
  • Rodzina produktuStorage
  • Grupa produktuWriting desk
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-05-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1100
  • Szerokość (mm)550
  • Głębokość (mm)550
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Materiał dodatkowyLaminat
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wBośnia i Hercegowina
  • Waga netto (kg)10
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
  • OmniClass Number23-21 23 00
  • OmniClass TitleResidential Furniture and Equipment
  • CSI UniFormat II CodeE
  • CSI UniFormat II TitleEQUIPMENT & FURNISHINGS