Opublikuj swoje produkty
Bench Costello 180, Decibel
ABA Skol

Bench Costello 180, Decibel

Robust bench with a surface of sound absorbing Linoleum. Frame in gray powder-coated steel where the feet are pre-drilled for anchoring to the floor.
Opis
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny7853002
  • Rodzina produktuBench
  • Grupa produktuCostello
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-05-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)440
  • Szerokość (mm)1800
  • Głębokość (mm)500
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyLinoleum
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wBośnia i Hercegowina
  • Waga netto (kg)10
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
  • OmniClass Number23-21 23 00
  • OmniClass TitleResidential Furniture and Equipment
  • CSI UniFormat II CodeE
  • CSI UniFormat II TitleEQUIPMENT & FURNISHINGS