Opublikuj swoje produkty
Chair Nellie high
ABA Skol

Chair Nellie high

Made of high pressure laminate with gray powder coated steel legs. Stepless adjustable seat and footplate. Seat height max 52 cm. Hanging, can be hung on a table top. Baby rail is available for purchase.
Opis
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny7853630
  • Rodzina produktuChairs
  • Grupa produktuNellie
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-02-21
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)780
  • Szerokość (mm)450
  • Głębokość (mm)560
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyLaminat
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wBośnia i Hercegowina
  • Waga netto (kg)8
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
  • Klasyfikacja IFCMeble