Opublikuj swoje produkty
Balance stool Nova, low
ABA Skol

Balance stool Nova, low

An adjustable stool with a gas spring, seat height 45 - 56 cm. The upholstery, which is made of 25% spandex and 75% acrylic, conceals the stool leg itself. The leg is rotatable and movable, which means that when you sit on the stool you can both spin and move from side to side and the bottom plate is still stable on the floor. Soft seat, Ø 37 cm, with a black base plate, Ø 38 cm. The height is continuously adjusted by pulling the handle.
Opis
  • Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny7920101
  • Rodzina produktuStool
  • Grupa produktuNova
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-05-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)560
  • Szerokość (mm)380
  • Głębokość (mm)380
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wChiny
  • Wyprodukowano wChiny
  • Waga netto (kg)2
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
  • OmniClass Number23-21 23 00
  • OmniClass TitleResidential Furniture and Equipment
  • CSI UniFormat II CodeE
  • CSI UniFormat II TitleEQUIPMENT & FURNISHINGS