Opublikuj swoje produkty
Welcome IP  Concierge Station - Busch-Jaeger
ABB

Welcome IP Concierge Station - Busch-Jaeger

ABB _ Busch-Jaeger Welcome IP guard unit with desk-top design provides access to various services using the intuitive icon menu on the touch screen. Communication is possible with IP touch panel, outdoor station and other guard unit.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyConcierge-Station-Busch-WelcomeIP
  • Rodzina produktuWelcome
  • Grupa produktuSystem Devices
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-04-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)165
  • Szerokość (mm)265
  • Głębokość (mm)117
Dodatkowe informacje
  • Waga netto (kg)1.35
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Komunikacja
  • Klasyfikacja IFCElement elektryczny
  • Kod ETIMEC001349
  • Nazwa ETIMAccessories for door communication
  • OmniClass Number23-29 11 13 11
  • OmniClass TitleSecurity Video Monitors