Opublikuj swoje produkty
Free@homeTouch_Busch-Jaeger
ABB

Free@homeTouch_Busch-Jaeger

For the central control of up to 16 configurable ABB-free@home® functions. For the display of configurable system messages. A configurable primary function can be triggered with a multi-touch gesture. Capacitive touch screen with closed glass surface. With integrated room temperature controller and temperature sensor. In connection with temperature sensor 6226/T the integrated room temperature controller can be fitted with a remote sensor. Suitable as room temperature controller extension unit (up to 8). Requires additional power supply 24 VDC; e.g. 6358-101. Power consumption: 150 mA Display size: 10.9 cm (4.3'') Display resolution: 480 x 854 Mounting height: 8 mm

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyFree-at-home_Busch-Jaeger
  • Rodzina produktuControl panel
  • Grupa produktuTouch panel
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-12-21
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)92
  • Szerokość (mm)133
  • Głębokość (mm)53
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Materiał dodatkowyMetal
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Monitoring i akcesoria
  • Uniclass 2015 CodeEF_75_40
  • Uniclass 2015 DescriptionSecurity
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleElectronic Safety and Security
  • CSI UniFormat II CodeD5030
  • CSI UniFormat II TitleCommunications & Security