Opublikuj swoje produkty
MISTRAL65-65H - Wall mounting
ABB

MISTRAL65-65H - Wall mounting

4.3 z 5 gwiazdek4.3(12 recenzje)
MISTRAL65 is the ABB’s most innovative series of IP65 rated consumer units. Designed to reduce cabling times as well as allow total integration between modular DIN-rail MCBs, MCCBs and front panel devices. Thanks to the elegant and modern look it can be installed in commercial and residential environments where high level of IP protection is required.
Opis
  • Main features Halogen free (version GWT 650°C) High mechanical strength: IK09 High insulation protection degree: IP65 Blind door RAL 7035 Transparent door “blue petrol”
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyMISTRAL65-65H-Wall-mounting
  • Rodzina produktuMISTRAL
  • Grupa produktuDistribution Enclosure
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-08-21
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Materiał dodatkowyMetal
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny
  • Klasyfikacja IFCRozdzielanie elektryczności
  • UNSPSC namePower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC code26
  • Uniclass 2015 CodeCo_70_30
  • Uniclass 2015 DescriptionElectricity distribution complexes
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 26 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePower Distribution Units
  • OmniClass Number23-35 31 00
  • OmniClass TitleElectrical Power Distribution Devices
  • CSI UniFormat II CodeD3040
  • CSI UniFormat II TitleDistribution Systems