Opublikuj swoje produkty
Room Controller_Busch-Jaeger
ABB

Room Controller_Busch-Jaeger

Basic device for configuring up to 4 modules, e.g. blind actuator module, switching actuator module, dimming actuator module, etc. 24 V DC, for direct supply of 24V DC modules

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyRoom-Controller_Busch-Jaeger
  • Rodzina produktuRoom Controller Series
  • Grupa produktuMultifunction Room Automation
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-12-21
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)200
  • Szerokość (mm)275
  • Głębokość (mm)50
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Materiał dodatkowyMetal
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Kontrola dostępu
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_27
  • Uniclass 2015 DescriptionElectrical system installing
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleElectrical
  • OmniClass Number23-35 25 23
  • OmniClass TitleElectrical Control Panels
  • CSI UniFormat II CodeD5010
  • CSI UniFormat II TitleElectrical Service and Distribution