Opublikuj swoje produkty
Control and Display Tableau_Busch-Jaeger
ABB

Control and Display Tableau_Busch-Jaeger

Free programmable KNX touch display as room-integrated controlling, signalling and regulating unit. To be used as indoor video station for the ABB-Welcome door communication system. For the illustration and operation of the following KNX standard functions: - Switching - Dimming - Slider - Blind - RGBW control element - Step switch - Scene switch - Display element - Audio control element With scene function, logic functions, presence simulation and time programs. Functions: - 480 KNX control elements - maximum 30 pages - 80 fault and alarm messages - 30 logic functions - 30 timers - presence simulation for 20 participants - 10 scene actuators - 1 RTC object Equipped with a hearing loop for coupling the audio signal into hearing aids. Page display with a maximum of 16 touch surfaces on one page. External power supply: 20-32 VDC (SELV) or via the ABB-Welcome system controller. Consumer units: 15

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyVisualisation-Display-Signalling_Busch-Jaeger
  • Rodzina produktuVisualization display
  • Grupa produktuVisualization display
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-12-21
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)165
  • Szerokość (mm)246
  • Głębokość (mm)25
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Kontrola dostępu