Opublikuj swoje produkty
ACH550 - Low Voltage AC Drive - HVAC Drive
ABB

ACH550 - Low Voltage AC Drive - HVAC Drive

4.6 z 5 gwiazdek4.6(14 recenzje)
The ACH550 is an adjustable frequency AC drive designed specifically for the HVAC market; this drive achieves the ultimate in flexible motor control performance. Built in as standard are an extensive library of pre-programmed HVAC application macros that, at the touch of a button, allow rapid configuration of inputs, outputs and parameters for specific HVAC applications. This maximizes convenience and minimizes start-up time
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyabb-ach550
  • Rodzina produktuVariable Frequency Controllers
  • Grupa produktuLow Voltage AC Drives - HVAC Drives
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2011-11-29
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - HVAC - pozostałe
  • Uniclass 2015 CodePr_75_51_52_01
  • Uniclass 2015 DescriptionAlternating current (a.c.) drives
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 29 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleEnclosed Controllers
  • OmniClass Number23-35 15 11
  • OmniClass TitleAlternating Current (AC) Motors
  • CSI UniFormat II CodeD3090
  • CSI UniFormat II TitleOther HVAC Systems & Equipment

Dostępny w krajach:

Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna