Opublikuj swoje produkty
Audio IP
ABB

Audio IP


H82001-W,HGH10-IP,AIS,White,ABB,Audio IP induction loop

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAudioIP
  • TypMontaż (wiele obiektów)
  • Data publikacji2024-06-21
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)43
  • Szerokość (mm)81.1
  • Głębokość (mm)198
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Waga netto (kg)0.38
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Komunikacja
  • Kod ETIMEC000779
  • Nazwa ETIMIndoor station door communication
  • OmniClass Number23-37 23 17 11
  • OmniClass TitleIntercoms