Opublikuj swoje produkty
Ceiling Corner Adapter MasterLINE_Busch-Jaeger
ABB

Ceiling Corner Adapter MasterLINE_Busch-Jaeger

For Busch-Watchdog 220 MasterLINE. For Busch-Watchdog 220 MasterLINE select. For Busch-Watchdog 220 MasterLINE premium. For Busch-Watchdog 280 MasterLINE. For Busch-Watchdog 220 MasterLINE KNX. For Busch-Watchdog 220 MasterLINE KNX premium. For detection on two sides of the house, in combination with Busch-Watchdog 280. For ceiling mounting of the Busch-Watchdog. To increase the inclination of the Busch-Watchdog 220/280. It is mounted at the corner of the house, on the wall or under the ceiling. For flush or surface wiring.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyCeiling-Corner-adapter-MasterLINE_Busch-Jaeger
  • Rodzina produktuKNX Visualisation, Display and Signalling Device
  • Grupa produktuKNX range
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-05-25
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)102
  • Szerokość (mm)125
  • Głębokość (mm)55
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Waga netto (kg)0.167
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Inne

Dostępny w krajach:

Europa