Opublikuj swoje produkty
EnOcean Gateway
ABB

EnOcean Gateway

The EnOcean gateway establishes a connection between KNX and EnOcean devices and allows bidirectional transmission of signals and telegrams. The frequency of this product (868.3 MHz) is not approved for all countries.

Opis
  • Gateway for integration of EnOcean devices into
    KNX TP-1 (EIB) control systems and vice versa.

    The ABB KNX/EnOcean Gateway allows a complete and
    natural integration of EnOcean devices into KNX control
    systems and vice versa.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyEnOcean-Gateway
  • Rodzina produktuSystem Infrastructure and Interfacing
  • Grupa produktuGateways
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-12-21
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)28
  • Szerokość (mm)70
  • Głębokość (mm)100
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Komunikacja