Opublikuj swoje produkty
Free@homeTouch
ABB

Free@homeTouch

ABB-free@homeTouch executes the functions of ABB-free@home® via a freely configurable operating page and at the same time functions as link to the ABB-Welcome door communication system.

Produced by ABB and Busch-Jaeger

Opis
  • Features
     
    Easy-to-use touch display.
    Illuminated operation keys.
    Full thermostat control capability.
    Integrates with both ABB-free@home smart home system and ABB Welcome door entry system.
    Configurable via ABB-free@home app or web browser.
     
    Specifications
     
    Display resolution: 800 x 480 TFT closed acrylic touch surface
    Display size: 7 inches

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyFree-homeTouch
  • Rodzina produktuControl panel
  • Grupa produktuTouch panel
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-12-21
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)155
  • Szerokość (mm)218
  • Głębokość (mm)29
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Materiał dodatkowyMetal
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Monitoring i akcesoria
  • Uniclass 2015 CodeEF_75_40
  • Uniclass 2015 DescriptionSecurity
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleElectronic Safety and Security
  • CSI UniFormat II CodeD5030
  • CSI UniFormat II TitleCommunications & Security