Opublikuj swoje produkty
Gemini IP 66 Switchboard
ABB

Gemini IP 66 Switchboard

4.4 z 5 gwiazdek4.4(7 recenzje)
Gemini switchboards are made through co-injection, technology and ABB is the first manufacturer to use it as a molding technique. This process obtains a compact external hard covering and an expanded internal soft core, guaranteeing the highest level of mechanical protection against impacts (IK10) without the need to add hardening substances (fiber glass). Gemini keeps its mechanical characteristics in the long term.
Opis
  • Main Features: Mechanical features: IP66, IK10, GWT 750°C, UV and chemicals resistant RoHS compliant and 100% recyclable Available in 6 sizes and with transparent or blind door
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyGemini-IP-66-Switchboard
  • Rodzina produktuSwitchboard
  • Grupa produktuDistribution Enclosure
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-08-02
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Materiał dodatkowyMetal
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny
  • Klasyfikacja IFCRozdzielanie elektryczności
  • UNSPSC namePower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC code26
  • Uniclass 2015 CodeCo_70_30
  • Uniclass 2015 DescriptionElectricity distribution complexes
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 26 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePower Distribution Units
  • OmniClass Number23-35 31 00
  • OmniClass TitleElectrical Power Distribution Devices
  • CSI UniFormat II CodeD3040
  • CSI UniFormat II TitleDistribution Systems