Opublikuj swoje produkty
MasterLINE 110_Busch-Jaeger
ABB

MasterLINE 110_Busch-Jaeger

Electronic movement detector for detecting thermal motion. Remote operation via IR remote control 6841-101. Remote configurable via IR service remote control 6842-101. With display for detection and operation mode. With ground surveillance. With high-quality lens for optimum detection. Detection sensitivity adjustable via IR service remote control. Adjustment of detection range via rotary control element.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyMasterLINE-110_Busch-Jaeger
  • Rodzina produktuKNX Visualisation, Display and Signalling Device
  • Grupa produktuKNX range
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-12-21
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)100
  • Szerokość (mm)125
  • Głębokość (mm)33
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Waga netto (kg)0.32
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Inne

Dostępny w krajach:

Europa